• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole a sfera compatte/In acciaio inox/PT maschio/PT femmina

Valvole a sfera compatte/In acciaio inox/PT maschio/PT femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In acciaio inox/PT maschio/PT femmina:Immagine relativa
   Materiale: EN 1.4308 equiv.

Specifiche

Codice componente
BBPPS11
Codice componenteR
(PT)
Rc (PT)LSedi chiave BHPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
BBRCS11 1/81/8381724  
22 1/41/443
33 3/83/8542126  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
BBRCS11
BBRCS22
BBRCS33
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diam. maniglia
(Ø)
N.

30.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

61/81/8-10~8038243011

33.00 €

Disponibile 3 giorni 61/41/4-10~8043243022

41.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

63/83/8-10~8054263033

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 120˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa
Valvole a sfera compatte/In acciaio inox/PT maschio/PT femmina:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT)
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera PTFE (fibra di vetro inclusa) Metodo di funzionamento Tipo manuale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico