Valvole a spillo con filettature maschio PT / In acciaio inox

Valvole a spillo con filettature maschio PT / In acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Valvola a spillo compatta con doppio filetto maschio. -Permette la regolazione fine della portata di acqua, olio e aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a spillo con filettature maschio PT/in acciaio inox:Immagine relativa
 Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
NBPP22
NBPPS33
Codice componenteR (PT)LHH1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~30
NBPPS111/84455.55.5  
221/448535.5  
333/854535.5  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NBPPS11
NBPPS22
NBPPS33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
N.

60.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/84455.511

60.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/4485322

66.39 €

1 Disponibile 5 giorni 3/83/8545333

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliOlio, aria, acqua, agenti chimici
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max0.98MPa
Diam. foro pannello consigliatoØ14
Valvole a spillo con filettature maschio PT/in acciaio inox:Immagine relativa
Caratteristiche delle valvole a spillo
•Adatti per la regolazione di precisione della portata di acqua, olio e aria.
•Il corpo e lo spillo sono cromati per migliorare la tenuta d'aria, la robustezza e il funzionamento regolare.
•Lo stelo è dotato di un controdado anti-allentamento da vibrazioni.

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo EN 1.4301 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli / Agente chimico
Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco R (PT) Profilo leva Manopola zigrinata
Materiale sede sfera Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Diam. maniglia(Ø) 30
Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico