Valvole a spillo con filettature femmina PT / In acciaio inox

Valvole a spillo con filettature femmina PT / In acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Valvola a spillo compatta con doppio filetto femmina. -Permette la regolazione fine della portata di acqua, olio e aria.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a spillo con filettature femmina PT/in acciaio inox:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 equiv.  

Specifiche

Codice componente
NBPP22
NBPPS33
Codice componenteRc (PT)LHH1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~30
NBCCS111/83255.55.5  
221/436535.5  
333/840535.5  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NBCCS11
NBCCS22
NBCCS33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
N.

62.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/83255.511

62.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/4365322

68.38 €

1 Disponibile 5 giorni 3/83/8405333

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliOlio, aria, acqua, agenti chimici
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max0.98MPa
Diam. foro pannello consigliatoØ14
Valvole a spillo con filettature femmina PT/in acciaio inox:Immagine relativa
Caratteristiche delle valvole a spillo
•Adatti per la regolazione di precisione della portata di acqua, olio e aria.
•Il corpo e lo spillo sono cromati per migliorare la tenuta d'aria, la robustezza e il funzionamento regolare.
•Lo stelo è dotato di un controdado anti-allentamento da vibrazioni.

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo EN 1.4301 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli / Agente chimico
Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT) Profilo leva Manopola zigrinata
Materiale sede sfera Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Diam. maniglia(Ø) 30
Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico