Valvole a spillo con filettature femmina PT

Valvole a spillo con filettature femmina PT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Valvola a spillo compatta con doppia filettatura interna. -Permette la regolazione fine della portata di acqua, olio e aria.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a spillo con filettature femmina PT:Immagine relativa
 Materiale: Ottone, Trattamento superficie: Cromatura  

Specifiche

Codice componente
NBPP22
NBPPS33
Codice componenteRc
(PT)
LHH1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~30
NBCC111/832465  
221/436487  
333/840  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NBCC11
NBCC22
NBCC33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
N.

23.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/8324611

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/4364822

24.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/83/8404833

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max0.98MPa
Valvole a spillo con filettature femmina PT:Immagine relativa
Caratteristiche delle valvole a spillo
•Adatti per la regolazione di precisione della portata di acqua, olio e aria.
•Il corpo e lo spillo sono cromati per migliorare la tenuta d'aria, la robustezza e il funzionamento regolare.
•Lo stelo è dotato di un controdado anti-allentamento da vibrazioni.

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT) Profilo leva Manopola zigrinata
Materiale sede sfera Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Diam. maniglia(Ø) 30
Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico