Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Portata di aspirazione |
BDFK4 BDFL4 | - | 7 |
Cod. comp. | Portata di aspirazione (Selezione ℓ/min (ANR)) | B | F | C1 | C2 | Diam. ugello (mm) | Pressione nominale (MPa) | Vuoto finale (-kPa) | Consumo flusso (ℓ/min(ANR)) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||||||
BDFK | 4 | 7 12.5 | 59.7 | 34.1 | 10.9 | 11 | 0.5 | 0.5 | 90 | 11.5 | 20.5 | ||
6 | 62.9 | 34.4 | 11.7 | 11.6 | 0.7 | 92 | 23 | 21.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BDFK4-7 |
BDFK4-12.5 |
BDFK6-7 |
BDFK6-12.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Consumo flusso (L/min) | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -90 | 11.5 | Ø4 | Ø4 | 7 | 0.5mm | 59.7 | |
41.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -92 | 23 | Ø4 | Ø4 | 12.5 | 0.7mm | 62.9 | |
41.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | -90 | 11.5 | Ø6 | Ø6 | 7 | 0.5mm | 59.7 | |
41.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -92 | 23 | Ø6 | Ø6 | 12.5 | 0.7mm | 62.9 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma press. d'esercizio | 0.3~0.7MPa |
Gamma temp. d'esercizio | 5 ~ 50°C |
Lubrificazione | Non richiesta |
Tipo | Tubi con valvola elettromagnetica a montaggio diretto | Funzione aggiuntiva | Silenziatori / Filtro / Supporto di eliminazione del vuoto | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Attacco a innesto rapido |
---|---|---|---|---|---|
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Attacco a innesto rapido | Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.3::0.7 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::50 | Materiale corpo principale | Fibra di vetro al 15% rivestita in polibutilene tereftalato PBT |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Consumo flusso(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali