Filtri del vuoto per generatore con funzione di rottura vuoto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Filtri del vuoto per generatore con funzione di rottura vuoto:Immagine relativa
Filtri del vuoto per generatore con funzione di rottura vuoto:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Portata di aspirazione
BDFK4
BDFL4
-
7
Cod. comp.Diam. raccordo applicabile D1BLCPMassa (g)Area filtraggio
(cm2)
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoDiam. esterno tubo D1 ~ 9 pz.10~20
BDFL4434.721.511.08.01.50.8  
6635.221.811.610.5

2.5

1.1

  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BDFL4
BDFL6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro tubo di collegamento (misure metriche, lato IN)

3.78 €

1 Stesso giorno

Stock

10Ø4

4.03 €

1 5 giorni 10Ø6

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fluido applicabileAria
Gamma press. d'esercizio-100~0kPa
Precisione filtraggio10µm
Gamma temp. d'esercizio0~60°C
Area filtraggioMisura giunto 44: 0.8cm2
Misura giunto 66: 1.1cm2
• Caratteristiche
L'aria per rilasciare il vuoto viene introdotta nella linea di aspirazione per ridurre il tempo di rilascio del vuoto a un valore ancora inferiore. Di conseguenza, il tempo per far aderire e muovere il pezzo si riduce, migliorando l'efficienza produttiva.
Il flusso dell'aria di rilascio può essere controllato dall'apposito ago di controllo.

Esempio di utilizzo

Filtri del vuoto per generatore con funzione di rottura vuoto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco a presa Precisione filtraggio 10µm Applicazione Tubazione del vuoto
Oggetto di rimozione Polvere Elemento di ricambio N/A Tipo di attacco (lato IN) Tubazioni ad attacco rapido (Misure metriche)

Prodotti complementari

Supporto tecnico