Registrati
Configura
  • Stock
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 5 giorni lavorativi
  • Valvola anticaduta del vuoto

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico e tabella delle specifiche

    Valvola anticaduta del vuoto:Immagine relativa
    Nome partiMateriale
    M4M6
    Corpo in metallo AAcciaio inoxOttone, nichelatura chimica
    Corpo in metallo BOttone, nichelatura chimicaAlluminio, nichelatura chimica
    Corpo valvolaLega di alluminio
    FinecorsaOttone, nichelatura chimica
    MollaEN 1.4301 Equiv.
    FiltroFormale di polivinile (PVF)
    O-ringGomma nitrilica (NBR)
    GuarnizioneEN 1.4301 Equiv. + Gomma nitrilica (NBR)

    Specifiche

    Cod. comp.
    BAFP4
    Cod. comp.Misura fil. MA1A2BLPApertura HPortata aspir. con valvola in funzione (ℓ/min(ANR))Livello di riduzione vuoto senza attacco (kPa)Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
    elevati
    TipoN.Flusso liberoFlusso controllato1 ~ 9 pz.10~20
    BAFP4M4x0.734.519.916.91010521.630.097.9  
    6

    M6x1.0

    4

    4.928.124.112

    12

    1324.060.0912.4  

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    RoHS?Quantità minima d'ordine
    10
    1 pezzi
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    11.97 €6.46 €
    ( 7.69 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Schema e specifiche

    Più Informazioni

    Valvola anticaduta del vuoto:Immagine relativa
    Specifiche
    Fluido applicabileAria
    Gamma press. d'esercizioPressione positiva: 0 ~ 0.7MPa
    Pressione negativa: 0 ~ -100kPa
    Pressione d'esercizio min-7kPa
    Gamma temp. d'esercizio0~60°C