Filtro del vuoto/Elemento filtrante/Ricambio

Filtro del vuoto/Elemento filtrante/Ricambio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Filtro del vuoto/Elemento filtrante/Ricambio
  • Filtro del vuoto/Elemento filtrante/Ricambio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Filtro del vuoto/Elemento filtrante/ricambio:Immagine relativa
Materiale Corpo principale : Policarbonato
Elemento : Formale di polivinile

Specifiche

Cod. comp.
VFS4
Cod. comp.B1B2B3B4L1L2P1P2P3CF1F2Area filtraggio (cm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~20
VFLT45833182411.911.918.22017.514.910207.518  
66013131619  
Cod. comp.(D)(d)(L)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
1 ~ 9 pz.10~20
VFLTE12820  
Applicabile a VFLT4 e VFLT6.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VFLT4
VFLT6
VFLTE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione filtraggio Applicazione Elemento di ricambio Tipo di attacco (lato IN) Diametro tubo di collegamento (misure metriche, lato IN) Corpo principale, elementi filtranti di ricambio

10.71 €

1 5 giorni 1010µmTubazione del vuotoammessoTubazioni ad attacco rapido (Misure metriche)Ø4Corpo principale

10.96 €

1 5 giorni 1010µmTubazione del vuotoammessoTubazioni ad attacco rapido (Misure metriche)Ø6Corpo principale

2.39 €

1 5 giorni 10-----Elementi filtro di ricambio

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Filtro del vuoto/Elemento filtrante/ricambio:Immagine relativa
■ Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio0~60°C
Gamma press. d'esercizio-100~0kPa
Precisione filtraggio10µm

Esempio di utilizzo

Filtro del vuoto/Elemento filtrante/ricambio:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo piccolo Oggetto di rimozione Polvere

Prodotti complementari

Supporto tecnico