Ventose / supporti di aspirazione rigidi, superiori: tipo a semplice effetto (forma a K), tipo spugna/soffietto

Ventose / supporti di aspirazione rigidi, superiori: tipo a semplice effetto (forma a K), tipo spugna/soffietto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ventose / supporti di aspirazione rigidi, superiori: tipo a semplice effetto (forma a K), tipo spugna/soffietto
  • Ventose / supporti di aspirazione rigidi, superiori: tipo a semplice effetto (forma a K), tipo spugna/soffietto
[Caratteristiche] Un supporto di assorbimento fisso, superiore: a semplice effetto (forma a K). -Tipo a spugna / a soffietto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi del vuoto/Con spugna/soffietti, fissi:Immagine relativa
TipoAccessoriProfilo tamponeMateriale tampone
MVSKSVentoseVPSKSpugnaGomma cloroprenica
MVBKNVPBTSoffiettiGomma nitrilica
MVBKEVPBEGomma siliconica conduttiva
Materiale raccordo: Ottone Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
MVSKS10
Cod. comp.DdL1Profilo KPrezzo unitario
BL2MMassa g
TipoMateriale tamponeN.1 ~ 30 pz.
MVSK
(Con spugna)
S106109.537.215.1M14x1.031.5 
156159.537.215.1M14x1.032 
2062015.543.221.1M14x1.033.5 
2562515.543.221.1M14x1.035 
3063015.543.221.1M14x1.035 

Cod. comp.DdL1Profilo KPrezzo unitario
BL2MMassa g1 ~ 30 pz.
TipoMateriale tamponeN.MVBKNMVBKE
MVBK
(Soffietti)
N
E
106101642.120M12x1.021.5  
206201946.724.6M14x1.036.5  
306302350.728.6M14x1.040  
406403057.735.6M14x1.048.5  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MVBKE10
MVBKE20
MVBKE30
MVBKE40
MVBKN10
MVBKN20
MVBKN30
MVBKN40
MVSKS10
MVSKS15
MVSKS20
MVSKS25
MVSKS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo ventosa Materiale Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio
(°C)
Diametro esterno (d)
(Ø)

18.77 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici-40~18010

20.16 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici-40~18020

20.92 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici-40~18030

23.93 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici-40~18040

17.13 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oli-30~11010

18.00 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oli-30~11020

18.40 €

1 5 giorni 10SoffiettiGruppo gomma[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oli-30~11030

20.53 €

1 Stesso giorno

Stock

10SoffiettiGruppo gomma[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oli-30~11040

28.59 €

1 5 giorni 10SpugnaGomma cloroprenica-Standard / Resistenza agli agenti atmosferici-45~8010

29.10 €

1 5 giorni 10SpugnaGomma cloroprenica-Standard / Resistenza agli agenti atmosferici-45~8015

31.24 €

1 5 giorni 10SpugnaGomma cloroprenica-Standard / Resistenza agli agenti atmosferici-45~8020

31.99 €

1 5 giorni 10SpugnaGomma cloroprenica-Standard / Resistenza agli agenti atmosferici-45~8025

33.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10SpugnaGomma cloroprenica-Standard / Resistenza agli agenti atmosferici-45~8030

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

Informazioni di base

Tipo di piede Kit supporto Tipo di montaggio Con attacchi Attacco di uscita vuoto Attacchi a innesto rapido
Colore Nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico