Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Adattatore・Guarnizione![]()
|
Tipo | [ M ]Materiale | Profilo tampone | [ H ]Durezza | Colore |
VPCT | Gomma nitrilica | Morbido | Shore A40 ~ 45 | Nero |
VPCE | Gomma siliconica conduttiva | Shore A60 | Nero | |
VPDT | Gomma nitrilica | Soffietti morbidi | Shore A40 ~ 45 | Nero |
Cod. comp. |
MVCKN4 |
VPDT10 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile MVC□ | Montaggio | VPCT | VPCE | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||
VPCT VPCE | 4 | 4 | Con attacchi | ||||
6 | 6 | ||||||
8 | 8 | ||||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile MVD□ | Montaggio | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||
VPDT | 6 | 6 | Con attacchi | ||
8 | 8 | ||||
10 | 10 | ||||
15 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VPCE4 |
VPCE6 |
VPCE8 |
VPCE10 |
VPCE15 |
VPCT4 |
VPCT6 |
VPCT8 |
VPCT10 |
VPCT15 |
VPDT6 |
VPDT8 |
VPDT10 |
VPDT15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Diffusione statica | -40~180 | 4 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Diffusione statica | -40~180 | 6 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Diffusione statica | -40~180 | 8 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Diffusione statica | -40~180 | 10 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Diffusione statica | -40~180 | 15 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 | |
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
Tipo di piede | Solo tampone | Tipo di montaggio | Con attacchi | Materiale | Gruppo gomma |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali