Ugelli a spruzzo / getto circolare a tutta superficie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Profilo getto circolare completo:Immagine relativa
Ugelli a spruzzo/Profilo getto circolare completo:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZRCS1
NZRS2
NZRAJ1
-
-
-
1.6
1.6
1.5
 
Cod. comp.d (Diam. foro)TSLL1L2L3HH1BB1B2B3Peso (g)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
NZRCS11.6R1/8Ø523.53186.551213.81213.814.0  
2.0
22.0R1/4Ø8325.521086.514161719.529.0  
2.4
2.6
3.2

■Specifiche di NZRCS
MisuraDiam. foro (mm)1.62.0
1/8Pressione acqua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Q.tà acqua (ℓ/min)1.081.512.092.553.261.291.792.483.053.91
Angolo di apertura getto (° )50556060605055606565
MisuraDiam. foro (mm)2.02.4
1/4Pressione acqua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Q.tà acqua (ℓ/min)1.632.193.023.664.702.263.134.485.477.05
Angolo di apertura getto (° )40455050504555606060
MisuraDiam. foro (mm)2.63.2
1/4Pressione acqua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Q.tà acqua (ℓ/min)2.723.725.246.418.353.765.117.228.7311.23
Angolo di apertura getto (° )55556065655560656565

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NZRCS1-1.6
NZRCS1-2.0
NZRCS2-2.0
NZRCS2-2.4
NZRCS2-2.6
NZRCS2-3.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)
(gradi)
Diametro foro
(mm)
Diam. vite nominale 1

28.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10601.61 (R1/8)

28.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10652.01 (R1/8)

30.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.02(R1/4)

30.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10602.42(R1/4)

30.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10652.62(R1/4)

30.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10653.22(R1/4)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ugelli a spruzzo/Profilo getto circolare completo:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Getto a cono pieno Fluidi Liquido unico Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Ugelli per liquido unico

Prodotti complementari

Supporto tecnico