Ugelli a spruzzo / anello per ugelli a spruzzo tipo NZRK

Ugelli a spruzzo / anello per ugelli a spruzzo tipo NZRK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Profilo getto anulare/ugello a 90°:Immagine relativa
Ugelli a spruzzo/Profilo getto anulare/ugello a 90°:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-d
NZRFS1-1.0

Cod. comp.d
(Diam. foro)
TPeso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20
NZRK21.0R1/444.0  
1.6
2.0
2.4
3.2

■Specifiche di NZRK
MisuraDiam. foro (mm)1.01.62.0
1/4Pressione acqua (MPa)0.10.20.30.40.10.20.30.40.10.20.30.4
Q.tà acqua (ℓ/min)0.380.500.600.680.510.690.820.930.921.221.481.67
Angolo di apertura getto (° )707580807080808070808080
MisuraDiam. foro (mm)2.43.2 
1/4Pressione acqua (MPa)0.10.20.30.40.10.20.30.4    
Q.tà acqua (ℓ/min)1.472.002.402.743.194.375.276.02    
Angolo di apertura getto (° )7075808075758080    
I valori riportati sono di riferimento, non garantiti. Se il fluido corrente è costituito da aria, il prodotto non esegue l'erogazione con i valori descritti nella tabella sopra.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NZRK2-1.0
NZRK2-1.6
NZRK2-2.0
NZRK2-2.4
NZRK2-3.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro
(mm)

27.01 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0

27.01 €

1 Disponibile 5 giorni 101.6

27.01 €

1 Disponibile 5 giorni 102.0

27.01 €

1 Disponibile 5 giorni 102.4

27.01 €

1 Disponibile 5 giorni 103.2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche: l'interno è cavo. Maggiore la pressione dell'acqua, minore il diametro delle particelle ottenuto.
■Applicazioni: pulitrici ad aria, rimozione di polvere, scongelamento, ecc.

Informazioni di base

Profilo getto Anulare Fluidi Liquido unico Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Ugelli per liquido unico Diam. vite nominale 1 2(R1/4)

Prodotti complementari

Supporto tecnico