Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | d | - | L |
PNZRF2 | - | 3 | - | 10 |
Cod. comp. | Selezione d | Selezione L | T | L1 | Prezzo unitario 1 ~ 20 pz. | |||||
Tipo | N. | L10, 15 | L30 | L50 | L75 | L100 | ||||
PNZRF | 5 | 3 4 | 10 | M5 | 8 | - | - | |||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
50 | ||||||||||
1 | 3 4 | 10 15 30 50 75 100 | R1/8 | 10 | ||||||
2 | 3 | R1/4 | 12 | |||||||
4 | ||||||||||
6 | - | - | ||||||||
8 | ||||||||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro (mm) | Diametro vite nominale 1 | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 10 | ||
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 15 | ||
36.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 30 | ||
38.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 75 | ||
44.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 1 (R1/8) | 100 | ||
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 10 | ||
35.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 15 | ||
36.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 30 | ||
38.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 75 | ||
44.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | 100 | ||
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 2(R1/4) | 10 | ||
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 2(R1/4) | 15 | ||
36.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 2(R1/4) | 30 | ||
38.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 2(R1/4) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 2(R1/4) | 75 | ||
44.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 2(R1/4) | 100 | ||
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 2(R1/4) | 10 | ||
35.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 2(R1/4) | 15 | ||
36.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 2(R1/4) | 30 | ||
38.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 2(R1/4) | 50 | ||
42.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 2(R1/4) | 75 | ||
44.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 2(R1/4) | 100 | ||
59.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | 10 | ||
59.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | 15 | ||
61.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | 30 | ||
62.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | 50 | ||
59.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | 10 | ||
59.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | 15 | ||
61.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | 30 | ||
62.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | 50 | ||
59.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | 10 | ||
59.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | 15 | ||
61.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | 30 | ||
62.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | 50 | ||
33.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 (M5) | 10 | ||
33.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 5 (M5) | 15 | ||
35.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 (M5) | 30 | ||
36.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 5 (M5) | 50 | ||
33.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 (M5) | 10 | ||
33.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 (M5) | 15 | ||
35.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 (M5) | 30 | ||
36.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 (M5) | 50 |
Loading...
Profilo getto | Punto | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Regolazione angolo | Angolo regolabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ugelli a punta | Liquido applicabile | Aria compressa | Filettature | Filettature |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Diametro vite nominale 1
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali