Codice componente:
candidati non definiti.Tipo | Materiale | Applicazioni | ||
Paraolio: durezza gomma | Anello in metallo | Molla | ||
MUSB | Gomma nitrilica (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Equiv. | SW-B | Movim. rotatorio |
MUSC | Gomma nitrilica (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Equiv. | SW-B | Movim. rotatorio |
Cod. comp. |
MUSC30 |
Cod. comp. | D | C | Prezzo unitario | |||
Tipo | d | |||||
MUSB | 20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | ±0.3 | |
25 | 38 | 7 | ||||
30 | 40 | 7 | ||||
35 | 50 | 8 |
Cod. comp. | D | C | Prezzo unitario | |||
Tipo | d | |||||
MUSC | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | |
12 | 22 | 7 | ||||
15 | 35 | 7 | ||||
20 | 35 | +0.11 +0.05 | 8 | |||
25 | 40 | 8 | ||||
30 | 42 | 8 |
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
2.77 € ( 3.30 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.15 € ( 3.75 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.27 € ( 3.89 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.78 € ( 4.50 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.39 € ( 2.84 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.39 € ( 2.84 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.65 € ( 3.15 € ) | 5 giorni lavorativi |
2.77 € ( 3.30 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.40 € ( 4.05 € ) | 5 giorni lavorativi |
3.40 € ( 4.05 € ) | 5 giorni lavorativi |
[Caratteristiche] Anello di tenuta a labbro singolo. [Materiale] Gomma nitrilica (NBR).
Gamma temp. d'esercizio | -25~120°C |
Pressione d'esercizio | 0.03MPa o inf. |
Velocità avvolgimento | 10m/sec. o inf. |
Tolleranza albero | h8 (o g6) |
Ruvidità albero | 3S o inf. |
Sostanza sigillata | Olio, grasso |