Tappi di tenuta

Tappi di tenuta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tappo di tenuta. Il materiale della gomma è fluoroelastomero (FKM). -Il materiale del corpo principale è EN 1.4301 Equiv. (SUS304).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tappi di tenuta:Immagine relativa
Gamma di temperature d'esercizio: -40 ~ 200°C
Materiale: Corpo: EN 1.4301 Equiv.
     O-Ring: Gomma fluorurata (Durezza Shore A75)
     (JIS B2401 Classe 4 D)

Specifiche

Cod. comp.
FSPS10
Cod. comp.M
(Fil. fine)
LD1BtN. O-RingCoppia di serraggio raccomandata (N • m)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~50
FSPS8M 8x1.0 71653.5P1010.94  
10M10x1.0 819.554P12.513.77  
12M12x1.5 122165P1419.214  
14M14x1.5 122365P1627.419  
16M16x1.5122586P1844.525  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FSPS8
FSPS10
FSPS12
FSPS14
FSPS16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale filettatura M (Fine) Lunghezza filettatura L N. O-ring Coppia di serraggio raccomandata

12.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1087P1010.9

13.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10108P12.513.7

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101212P1419.2

15.61 €

1 Disponibile 5 giorni 101412P1627.4

16.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101612P1844.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle di tenuta Materiale gomma Gomma fluorurata (FKM) Materiale corpo EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico