Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
HOSJN | Ottone |
HOSJNS | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
HOSN61 HOSJJS12 |
Codice componente | D.I. nominale flessibile applicabile | T R (PT) | D | T1 G (PF) | d | H | H1 | (L) | L1 | HOSJN | HOSJNS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||
Tipo | N. | 1~9 pz. | 10~30 | 1~9 pz. | 10~30 | |||||||||
HOSJN (Ottone) HOSJNS (EN 1.4301 equiv.) Valori tra ( ) applicabili a HOSJNS. | 61 | 6 | 1/8 | 7.0 | 1/8 | 4.0 | 12 | 12 | 43 | 19 | - | - | ||
62 | 1/4 | 1/4 | 4.0 | 14 | 16 | 59 | 26 | - | - | |||||
63 | 3/8 | 1/4 | 4.0 | 17 | 16 | 60 | 26 | - | - | |||||
628 | 1/4 | 8 | 1/4 | 4.5 | 14 | 16 | 59 | 26 | - | - | ||||
629 | 1/4 | 9 | 1/4 | 5 | 14 | 16 | 59 | 26 | - | - | ||||
92 | 9 | 1/4 | 10.5 | 3/8 | 7.0 | 17 | 19 | 57 | 27 | - | - | |||
93 | 3/8 | 3/8 | 7.0 | 17 | 19 | 60 | 27 (25) | |||||||
94 | 1/2 | 3/8 | 7.0 | 22 | 19 | 63 | 27 | - | - | |||||
123 | 12 | 3/8 | 14.0 | 1/2 | 10.0 | 22 | 24 | 71 | 31 | - | - | |||
124 | 1/2 | 1/2 | 10.0 (10.5) | 22 | 24 | 73 (69) | 31 (27) | |||||||
126 | 3/4 | 1/2 | 10.0 | 28 | 24 | 77 | 31 | - | - | |||||
153 | 15 | 3/8 | 16 | 1/2 | 11.5 | 22 | 24 | 71 | 31 | - | - | |||
154 | 1/2 | 1/2 | 11.5 | 22 | 24 | 73 | 31 | - | - | |||||
194 | 19 | 1/2 | 20.5 | 3/4 | 15.0 | 28 | 30 | 78 | 35 | - | - | |||
196 | 3/4 | 3/4 | 15.0 | 28 (29) | 30 | 82 (80) | 35 (33) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOSJN61 |
HOSJN62 |
HOSJN63 |
HOSJN92 |
HOSJN93 |
HOSJN94 |
HOSJN123 |
HOSJN124 |
HOSJN126 |
HOSJN153 |
HOSJN154 |
HOSJN194 |
HOSJN196 |
HOSJN628 |
HOSJN629 |
HOSJNS93 |
HOSJNS124 |
HOSJNS196 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Tipo di collegamento | Misura filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | D.E. parte collegamento flessibile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € 1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/8 | 6 | 7 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/4 | 6 | 7 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 3/8 | 6 | 7 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/4 | 9 | 10.5 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 3/8 | 9 | 10.5 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/2 | 9 | 10.5 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 3/8 | 12 | 14 | |
9.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/2 | 12 | 14 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 3/4 | 12 | 14 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 3/8 | 15 | 16 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/2 | 15 | 16 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/2 | 19 | 20.5 | |
17.00 € 5.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 3/4 | 19 | 20.5 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/4 | 6 | 8 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Ottone | [Filettature] Nippli giunto | 1/4 | 6 | 9 | |
33.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Con filettatura femmina] Nippli con filettatura femmina | 3/8 | 9 | 10.5 | |
42.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Con filettatura femmina] Nippli con filettatura femmina | 1/2 | 12 | 14 | |
60.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Con filettatura femmina] Nippli con filettatura femmina | 3/4 | 19 | 20.5 |
Loading...
Fluidi applicabili | Acqua, aria, olio |
Gamma di temperature di esercizio | -50 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | 3.45MPa |
Tipo | Raccordi per flessibili | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo di collegamento
Misura filettatura di collegamento
Diam. nominale(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali