Tubi / Multispirale

Tubi / Multispirale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questa spirale multipla consente il collegamento multiplo di cilindri a doppio effetto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi/Multispirale:Immagine relativa
Materiale: Poliuretano

Specifiche

Cod. comp.-Numero di fori-Lungh.
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Cod. comp.-Lungh.-Colore
PUTSL8-1.5-R
Cod. comp.Numero di foriLunghezza nominaleLungh. operativa limite
(mm)
D.I. (mm)Raggio di curvatura min (mm)DLABPrezzo unitario/mSconto volumi elevati/m
TipoD.E. (mm)1 pz.2~4
PUTMSP4270078721521529129200  
380088527594194200  
47007874035529129200  
6290098542538595195200  
31100113344693293200  
49009856556595195200  
821200121054042670270200  
31400141350805405200  
4120012109066670270200  
102140014176.55552739339200  
31600167363909509200  
41400141716083739339200  
1221700171586567805405200  
319001920841008608200  
416001615230108805405200  

La lunghezza operativa limite è la lunghezza complessiva (L) del tubo esteso al massimo in servizio.
Il raggio di curvatura minimo si basa sull'azione di piegatura delle parti dritte sulle due estremità.
      Colore Numero di foriTrasparenteBluVerde chiaroVerde
2--
3-
4

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PUTMSP4-2-700
PUTMSP4-3-800
PUTMSP4-4-700
PUTMSP6-2-900
PUTMSP6-3-1100
PUTMSP6-4-900
PUTMSP8-2-1200
PUTMSP8-3-1400
PUTMSP8-4-1200
PUTMSP10-2-1400
PUTMSP10-3-1600
PUTMSP10-4-1400
PUTMSP12-2-1700
PUTMSP12-3-1900
PUTMSP12-4-1600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Numero di fori
(Conduttore)
Lunghezza gamma operativa
(mm)

21.93 €

1 5 giorni 10422787

32.87 €

1 5 giorni 10423885

43.96 €

1 5 giorni 10424787

34.00 €

1 5 giorni 10642985

50.89 €

1 5 giorni 106431133

67.89 €

1 5 giorni 10644985

39.67 €

1 5 giorni 108521210

59.44 €

1 12 giorni 108531413

79.22 €

1 5 giorni 108541210

64.98 €

1 5 giorni 10106.521417

97.48 €

1 12 giorni 10106.531673

140.30 €

1 11 giorni 10106.541417

84.13 €

1 5 giorni 1012821715

141.05 €

1 5 giorni 1012831920

203.64 €

1 5 giorni 1012841615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio Non fornito Materiale Uretano Liquido applicabile Aria
Colore tubo Altro Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.8

Prodotti complementari

Supporto tecnico