Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Numero di fori | - | Lungh. |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Cod. comp. | - | Lungh. | - | Colore |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Cod. comp. | Lungh. operativa limite (mm) | Colore tubo | D.I. (mm) | D | L | A | B | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Massa (kg/m) | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | |
Tipo | D.E. (mm) | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||||||||
PUTSP | 4 | 700 | B (Nero) | 2 | 21 | 460 | 60 | 200 | 5 | ±0.1 | 0.009 | ||
1000 | 520 | 120 | |||||||||||
1300 | 580 | 180 | |||||||||||
6 | 850 | 4 | 38 | 490 | 90 | 12 | 0.019 | ||||||
1300 | 580 | 180 | |||||||||||
1750 | 670 | 270 | |||||||||||
8 | 1000 | 5 | 42 | 520 | 120 | 15 | 0.037 | ||||||
1600 | 640 | 240 | |||||||||||
2200 | 760 | 360 | |||||||||||
10 | 1150 | 6.5 | 52 | 550 | 150 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||||
1900 | 700 | 300 | |||||||||||
2650 | 850 | 450 | |||||||||||
12 | 1300 | 8 | 67 | 580 | 180 | 28 | 0.076 | ||||||
2200 | 760 | 360 | |||||||||||
3100 | 940 | 540 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Colore tubo | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza gamma operativa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 4 | 2 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 5 | 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 4 | 2 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 5 | 1300 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 4 | 2 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 5 | 700 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 4 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 12 | 1300 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 4 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 12 | 1750 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 4 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 12 | 850 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 5 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 15 | 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 5 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 15 | 1600 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 5 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 15 | 2200 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 6.5 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 25 | 1150 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 6.5 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 25 | 1900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 6.5 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 25 | 2650 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 8 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 28 | 1300 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 8 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 28 | 2200 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | 8 | [Nero] B (Nero) / [Nero] Nero | 28 | 3100 |
Loading...
Uso servizio taglio | Non fornito | Materiale | Uretano | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Impermeabilità / Resistenza all'abrasione | Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Colore tubo
Lunghezza gamma operativa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali