Tubi / In fluororesina flessibile (Codici componente - Download CAD)

Tubi / In fluororesina flessibile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Un tubo flessibile in fluoropolimero con elevata resistenza al caldo e al freddo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi/In fluororesina flessibile:Immagine relativa
Materiale: Fluororesina (PFA)

Specifiche

Cod. comp.-Lungh.
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
Cod. comp.Selezione L (mm)Diam. interno d (mm)Raggio di curvatura min
(mm)
Precisione D.E. (mm)Pressione d'esercizio max (MPa)Pressione di rottura (MPa)Massa
(kg/m)
Prezzo unitario/mSconto volumi elevati/m
TipoDiam. esterno D (mm)1 ~ 4 pz.5~10
PUFN6300410±0.11.770.034
500
1000
83006101.14.50.047
500
1000
103008150.83.50.061
500
1000
1230010150.730.074
500
1000

Il raggio di curvatura minimo indicato si riferisce a una condizione statica. Quando la tubazione è in condizione dinamica, lo standard approssimativo corrisponde a un valore 3 volte superiore alla condizione statica.
La precisione del diametro esterno equivale al valore delle parti dritte sulle due estremità. I valori di pressione d'esercizio massima e pressione di rottura indicati sono a temperatura ambiente.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PUFN6-1000
PUFN6-300
PUFN6-500
PUFN8-1000
PUFN8-300
PUFN8-500
PUFN10-1000
PUFN10-300
PUFN10-500
PUFN12-1000
PUFN12-300
PUFN12-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza L
(mm)

151.64 €

1 6 giorni 6410~1.71000

70.14 €

1 5 giorni 6410~1.7300

90.04 €

1 5 giorni 6410~1.7500

167.51 €

1 6 giorni 8610~1.11000

76.19 €

1 5 giorni 8610~1.1300

97.48 €

1 5 giorni 8610~1.1500

193.95 €

1 6 giorni 10815~0.81000

86.27 €

1 6 giorni 10815~0.8300

112.59 €

1 5 giorni 10815~0.8500

216.62 €

1 6 giorni 121015~0.71000

94.20 €

1 5 giorni 121015~0.7300

120.15 €

1 5 giorni 121015~0.7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Non fornito Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Resistenza agli agenti atmosferici Colore tubo W (Bianco)
Materiale, fluororesina Fluororesina (PFA) Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -65::260

Prodotti complementari

Supporto tecnico