Attacchi a innesto rapido / Connettori filettati

Attacchi a innesto rapido / Connettori filettati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attacchi a innesto rapido / Connettori filettati
  • Attacchi a innesto rapido / Connettori filettati
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Attacco rapido, filettatura maschio, tipo esagonale.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Connettori filettati:Immagine relativa
Materiale: Anello: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale-Colore corpo
MSCNL6
MJELLS8
-
-
1
1
-B
Cod. comp.NominaleAAttacco a esag. incas. H1Sedi chiave H2Misura fil. MArea effettiva sezione (mm2)Massa
(g)
MSCNLMJCNLS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~501 ~ 9 pz.10~50
MSCNL
MJCNLS
4M520.1(21.5)28(10)M5x0.83.2(4)4.5(6)    
120.1(20.5)310R1/88.6(8)    
220.1(19.5)314R1/417.3(15)    
6M521.8(23)211(12)M5x0.83.2(4.4)8.3(9)    
122.6(23)4R1/811.5(10.3)9.2(11)    
222.8(23.5)414R1/418.2(18)    
322.8(21.5)417R3/828.4(26)    
8127.7(28)513(14)R1/818.7(17.5)13.7(18)    
225.7(27)614R1/426.9(22.4)17.1(17)    
323.7(22.5)617R3/827.3(24)    
10129.4(31)5R1/818.5(17.5)22.2(26)    
232.4(32.5)6R1/426.9(30.5)27.6(22)    
328.4(28.5)8R3/838.9(30.5)29.3(26)    
427.3(26.5)821(22)R1/248.5(49)    
12235.4(35.5)619R1/426.9(30.5)34.2(37)    
331.8(30.5)8R3/847.9(40)33.5(32)    
433.8(29.5)821(22)R1/254.8(51)    
16339.7(42)824R3/848.8(90)58.7(60)  --
442.2(37.5)10R1/258.2(66)  --
 Valori tra ( ) per MJCNLS. Nessuna porzione esagonale (H1) nella circonferenza interna.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MJCNLS4-1
MJCNLS4-2
MJCNLS4-M5
MJCNLS6-1
MJCNLS6-2
MJCNLS6-3
MJCNLS6-M5
MJCNLS8-1
MJCNLS8-2
MJCNLS8-3
MJCNLS10-1
MJCNLS10-2
MJCNLS10-3
MJCNLS10-4
MJCNLS12-2
MJCNLS12-3
MJCNLS12-4
MSCNL4-1
MSCNL4-2
MSCNL4-M5
MSCNL6-1
MSCNL6-2
MSCNL6-3
MSCNL6-M5
MSCNL8-1
MSCNL8-2
MSCNL8-3
MSCNL10-1
MSCNL10-2
MSCNL10-3
MSCNL10-4
MSCNL12-2
MSCNL12-3
MSCNL12-4
MSCNL16-3
MSCNL16-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile Materiale corpo principale Materiale filettatura Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6041 (R1/8)

16.51 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6042(R1/4)

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~604M5

14.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6061 (R1/8)

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6062(R1/4)

19.91 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6063(R3/8)

15.37 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~606M5

16.38 €

6.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6081 (R1/8)

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6082(R1/4)

17.88 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~6083(R3/8)

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60101 (R1/8)

24.18 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60102(R1/4)

24.18 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60103(R3/8)

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60104(R1/2)

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60122(R1/4)

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60123(R3/8)

30.74 €

1 Disponibile 5 giorni Acqua / AriaEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~60124(R1/2)

1.38 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6041 (R1/8)

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6042(R1/4)

1.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~604M5

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6061 (R1/8)

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6062(R1/4)

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6063(R3/8)

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~606M5

1.76 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6081 (R1/8)

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6082(R1/4)

2.19 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~6083(R3/8)

2.15 €

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60101 (R1/8)

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60102(R1/4)

2.26 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60103(R3/8)

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60104(R1/2)

2.77 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60122(R1/4)

2.89 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60123(R3/8)

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60124(R1/2)

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60163(R3/8)

6.80 €

1 Disponibile 5 giorni AriaOttone, nichelatura chimica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)Gomma nitrilica0~60164(R1/2)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
 MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
Diverso da MJELLS
Fluido applicabileAria compressaAcquaAria compressa
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa--100kPa
* Senza congelamento
L'intera parte filettata EN CW614N Equiv. (Ottone) è stata sottoposta a nichelatura chimica.
Inoltre, è rivestita con guarnizione e non richiede nastro sigillante (eccetto per M5).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Applicazione Standard, Mini
Montaggio a vite, direzione Attacchi filettati Materiale anello PBT (Polibutilene tereftalato)

Prodotti complementari

Supporto tecnico