Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Colore corpo |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Cod. comp. | Colore corpo | D1 | D2 | A | C | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||
UJDST | 4 | B (Nero) W (Bianco) | 4 | 6 | 36.5 | 12.5 | 3.5 | 6 | ||
4-8 | 4 | 8 | 39.5 | 14.5 | 4 | 8 | ||||
6 | 6 | 8 | 39.5 | 14.5 | 10 | 8 | ||||
6-10 | 6 | 10 | 45 | 17.5 | 10 | 12 | ||||
8 | 8 | 10 | 45 | 17.5 | 22 | 12 | ||||
10 | 10 | 12 | 47.5 | 20 | 30 | 17 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UJDST4-8-B |
UJDST4-8-W |
UJDST4-B |
UJDST4-W |
UJDST6-10-B |
UJDST6-10-W |
UJDST6-B |
UJDST6-W |
UJDST8-B |
UJDST8-W |
UJDST10-B |
UJDST10-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | D.E. tubo D2 (Ø) | Colore corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | B (Nero) | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | W (Bianco) | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 6 | B (Nero) | |
2.77 € 1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 6 | W (Bianco) | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 10 | B (Nero) | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 10 | W (Bianco) | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 8 | B (Nero) | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 8 | W (Bianco) | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 10 | B (Nero) | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 10 | W (Bianco) | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | B (Nero) | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | W (Bianco) |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunti con gradino | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Giunto, diam. diverso | Giunti dritti con diametro a gradino | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
D.E. tubo D2(Ø)
Colore corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali