Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale | - | Colore corpo |
MSCNL6 MJELLS8 | - - | 1 1 | - | B |
Cod. comp. | Nominale | A | Attacco a esag. incas. H | D.E. | Misura fil. M | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||
MSCNC | 4 | M5 | 20.1 | 2 | 8.2 | M5x0.8 | 3.2 | 4.2 | ||
1 | 20.1 | 3 | 10 | R1/8 | 8 | |||||
6 | M5 | 21.8 | 2 | 11 | M5x0.8 | 7.2 | ||||
1 | 22 | 4 | 11 | R1/8 | 11.5 | 8.6 | ||||
2 | 22.8 | 4 | 13.5 | R1/4 | 16.8 | |||||
8 | 1 | 27.7 | 5 | 13 | R1/8 | 18.7 | 13.1 | |||
2 | 25.7 | 6 | 13.5 | R1/4 | 26.9 | 15.5 | ||||
3 | 23.7 | 6 | 17 | R3/8 | 25.9 | |||||
10 | 1 | 29.4 | 5 | 15.5 | R1/8 | 18.5 | 18 | |||
2 | 32.4 | 6 | 15.5 | R1/4 | 26.9 | 23.3 | ||||
3 | 28.4 | 8 | 17 | R3/8 | 38.9 | 25.7 | ||||
4 | 27.3 | 8 | 21 | R1/2 | 46.7 | |||||
12 | 2 | 35.4 | 6 | 18.8 | R1/4 | 26.9 | 29.7 | |||
3 | 31.8 | 8 | 18.8 | R3/8 | 47.9 | 30.2 | ||||
4 | 33.8 | 8 | 21 | R1/2 | 50.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSCNC4-1 |
MSCNC4-M5 |
MSCNC6-1 |
MSCNC6-2 |
MSCNC6-M5 |
MSCNC8-1 |
MSCNC8-2 |
MSCNC8-3 |
MSCNC10-1 |
MSCNC10-2 |
MSCNC10-3 |
MSCNC10-4 |
MSCNC12-2 |
MSCNC12-3 |
MSCNC12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 1 (R1/8) | |
1.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M5 | |
1.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 1 (R1/8) | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 2(R1/4) | |
1.88 € 0.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M5 | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 1 (R1/8) | |
2.15 € 0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 2(R1/4) | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 3(R3/8) | |
2.52 € 1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 (R1/8) | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2(R1/4) | |
2.77 € 1.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3(R3/8) | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4(R1/2) | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2(R1/4) | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3(R3/8) | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Diverso da MJELLS | ||
Fluido applicabile | Aria compressa | Acqua | Aria compressa |
Gamma temp. d'esercizio* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 1MPa | 0.9MPa | |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa | - | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Materiale corpo principale | Ottone, nichelatura chimica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Montaggio a vite, direzione | Connettori con esagono incassato |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Materiale anello | PBT (Polibutilene tereftalato) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali