Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | D2 |
DUNLW4 | - | 8 |
Cod. comp. | D2 | A | B | C1 | C2 | P | F | X | Y | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D1 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||||||||
DUNL | 4 | 6 | 18.5 | 64 | 10 | 12.5 | 10.5 | 13.5 | 39 | 10.5 | ||
8 | 19.5 | 66 | 10 | 14.5 | 10.5 | 15.5 | 39 | 11.5 | ||||
6 | 8 | 21 | 73 | 12.5 | 14.5 | 13 | 15.5 | 46.5 | 11.5 | |||
10 | 22 | 78.5 | 12.5 | 17.5 | 13 | 18.5 | 46.5 | 13 | ||||
8 | 10 | 23.5 | 84.5 | 14.5 | 17.5 | 15 | 18.5 | 52.5 | 13 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DUNL4-6 |
DUNL4-8 |
DUNL6-8 |
DUNL6-10 |
DUNL8-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | D.E. tubo D2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 8 | |
11.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 10 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 10 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | -15~60°C |
Pressione d'esercizio max | 1MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunti con gradino | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Giunto, diam. diverso | 3x1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
D.E. tubo D2(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali