Attacchi a innesto rapido mini / Connettore

Attacchi a innesto rapido mini / Connettore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo rapido in miniatura. -Un connettore.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido mini/Connettore:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)
Filettatura: Ottone (Nichelatura chimica)

Specifiche

Cod. comp.-Diam. nominale
MNCN4
MNUN6
-M5
Cod. comp.Diam. nominaleABLApertura HMisura fil. MArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MNCN4M32.515.112.68M3x0.50.92.4  
M5315.6M5x0.83.83.2  
1811.610R1/86.46.6  
6M53171410M5x0.83.64.5  
1817.613.6R1/86.36  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MNCN4-1
MNCN4-M3
MNCN4-M5
MNCN6-1
MNCN6-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

1.64 €

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41 (R1/8)

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni 4M3

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M5

1.64 €

1 Disponibile 5 giorni 61 (R1/8)

2.15 €

1 Disponibile 5 giorni 6M5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido mini/Connettore:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Montaggio a vite, direzione Connettore Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico