Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Diam. nominale |
MNCN4 MNUN6 | - | M5 |
Cod. comp. | Diam. nominale | A | B | L | Apertura H | P | Misura fil. M | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||||
MNCNP | 4 | M3 | 2.5 | 15.1 | 12.6 | 1.5 | 8 | M3x0.5 | 1.8 | 2.2 | ||
M5 | 3 | 15.6 | 12.6 | 2.5 | 8 | M5x0.8 | 5.1 | 3 | ||||
1 | 8 | 15.8 | 11.8 | 3 | 10 | R1/8 | 7.4 | 6.2 | ||||
6 | M5 | 3 | 17.5 | 14.5 | 2.5 | 10 | M5x0.8 | 5.2 | 4.4 | |||
1 | 8 | 17.9 | 13.9 | 4 | 10 | R1/8 | 13 | 5.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MNCNP4-1 |
MNCNP4-M3 |
MNCNP4-M5 |
MNCNP6-1 |
MNCNP6-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 (R1/8) | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | M3 | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M5 | |
2.02 € 1.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 1 (R1/8) | |
2.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M5 |
Loading...
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Ottone (Nichelatura chimica) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Montaggio a vite, direzione | Connettori con esagono incassato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali