Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / Gomito a 90°

Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un connettore rapido in acciaio inox. [Materiale] EN 1.4401 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Tutti in acciaio inox/gomito a 90°:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MLELLSS4-2
Cod. comp.NominaleABPSedi chiave
H
LMisura fil.
M
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
MLELLSS4M51822.5121220.5M5x0.86.5  
124.51220.5R1/88.9  
227.51422R1/414.8  
6M520.523.51221.5M5x0.89.8  
125.51221.5R1/810.9  
228.51423R1/416.0  
329.51723.5R3/823.9  
8123.526.5141422.5R1/817.6  
229.51424R1/418.4  
331.51725.5R3/823.1  
1022731.5171726R1/423.6  
3331727R3/828.4  
4362228.5R1/244.8  
1232934.5222228.5R3/830.3  
437.52230R1/246.4  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MLELLSS4-1
MLELLSS4-2
MLELLSS4-M5
MLELLSS6-1
MLELLSS6-2
MLELLSS6-3
MLELLSS6-M5
MLELLSS8-1
MLELLSS8-2
MLELLSS8-3
MLELLSS10-2
MLELLSS10-3
MLELLSS10-4
MLELLSS12-3
MLELLSS12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

33.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1042(R1/4)

34.00 €

1 Disponibile 5 giorni 104M5

33.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

34.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

34.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1063(R3/8)

35.01 €

1 Disponibile 5 giorni 106M5

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

35.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

36.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1083(R3/8)

40.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

60.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10103(R3/8)

63.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10104(R1/2)

64.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10123(R3/8)

68.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria, acqua
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Temperatura di esercizio-15~120°C
(Senza congelamento)
*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P.1390 PUIT/PUSIT).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4401 Equiv. Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN 1.4401 Equiv.
Materiale guarnizione Gomma fluorata Montaggio a vite, direzione Gomito Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico