Attacchi a innesto rapido/Tutti in acciaio inox/Connettore mini

Attacchi a innesto rapido/Tutti in acciaio inox/Connettore mini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Tutti in acciaio inox/connettore mini:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MLELLSS4-2
Cod. comp.NominaleASedi chiave
H
LMisura fil.
M
Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
MLCNLSS4M521.51018.5M5x0.826.8  
1211017R1/827.6  
219.51414R1/433.9  
6M523.51221.5M5x0.826.7  
1231219R1/827.5  
223.51417R1/435.0  
3211715R3/845.0  
8127.51423.5R1/838.0  
226.51421R1/441.7  
3221716R3/853.5  
10232.51724R1/460.1  
328.51722.5R3/868.6  
426.52219R1/291.4  
12330.51924.5R3/8116.2  
429.52222.5R1/2131.8  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MLCNLSS4-1
MLCNLSS4-2
MLCNLSS4-M5
MLCNLSS6-1
MLCNLSS6-2
MLCNLSS6-3
MLCNLSS6-M5
MLCNLSS8-1
MLCNLSS8-2
MLCNLSS8-3
MLCNLSS10-2
MLCNLSS10-3
MLCNLSS10-4
MLCNLSS12-3
MLCNLSS12-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

12.40 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12041 (R1/8)

13.10 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12042(R1/4)

16.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-15~1204M5

12.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-15~12061 (R1/8)

13.90 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12062(R1/4)

14.60 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12063(R3/8)

13.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10-15~1206M5

15.80 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12081 (R1/8)

16.10 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12082(R1/4)

16.50 €

Disponibile 3 giorni 10-15~12083(R3/8)

22.10 €

Disponibile 3 giorni 10-15~120102(R1/4)

25.70 €

Disponibile 3 giorni 10-15~120103(R3/8)

28.20 €

Disponibile 3 giorni 10-15~120104(R1/2)

28.20 €

Disponibile 3 giorni 10-15~120123(R3/8)

28.90 €

Disponibile 3 giorni 10-15~120124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria, acqua
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Temperatura di esercizio-15~120°C
(Senza congelamento)
*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P.1390 PUIT/PUSIT).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, direzione Liquido applicabile Aria
Materiale corpo EN 1.4401 Equiv. Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN 1.4401 Equiv.
Materiale guarnizione Gomma fluorata Montaggio a vite, direzione Attacchi filettati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico