Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
FENL4 | - | 1 |
Cod. comp. | Nominale | T R(PT) | A | B | C | D | E | F | W | FENL | FECT | |||
Tipo | D.E. tubo applicabile (mm) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
1 ~ 4 pz. | 5~20 | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | |||||||||||
FENL FECT | 4 | 1 | 1 / 8 | 26 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||
2 | 1 / 4 | 30 | 13 | 14 | ||||||||||
6 | 1 | 1 / 8 | 29 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | |||||
2 | 1 / 4 | 33 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 3 / 8 | 33 | 17 | |||||||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 33 | 9 | 18 | 12 | 4 | 17 | 14 | - | - | |||
2 | 1 / 4 | 36 | 13 | 6 | 14 | |||||||||
3 | 3 / 8 | 37 | 6 | 17 | ||||||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 40 | 13 | 21 | 16 | 6 | 22 | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 40 | 8 | 17 | ||||||||||
4 | 1 / 2 | 43 | 17 | 8 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FECT4-1 |
FECT4-2 |
FECT6-1 |
FECT6-2 |
FECT6-3 |
FECT8-2 |
FECT8-3 |
FECT10-2 |
FECT10-3 |
FECT10-4 |
FENL4-1 |
FENL4-2 |
FENL6-1 |
FENL6-2 |
FENL6-3 |
FENL8-1 |
FENL8-2 |
FENL8-3 |
FENL10-2 |
FENL10-3 |
FENL10-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raccordo filettatura-tubo | D.E. tubo applicabile (mm) T1 | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 4 | 1/8B | ||
15.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 4 | 1/4B | ||
12.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 6 | 1/8B | ||
12.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 6 | 1/4B | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 6 | 3/8B | ||
15.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 8 | 1/4B | ||
17.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 8 | 3/8B | ||
19.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 10 | 1/4B | ||
19.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 10 | 3/8B | ||
23.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Connettore a foro passante | 10 | 1/2B | ||
14.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 4 | 1/8B | ||
15.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 4 | 1/4B | ||
12.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 6 | 1/8B | ||
12.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 6 | 1/4B | ||
19.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 6 | 3/8B | ||
17.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 8 | 1/8B | ||
15.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 8 | 1/4B | ||
17.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 8 | 3/8B | ||
19.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 10 | 1/4B | ||
19.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 10 | 3/8B | ||
23.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Dritto con filettatura maschio] Attacchi filettati | 10 | 1/2B |
Loading...
Tipo | Corpo principale raccordo | Materiale corpo principale | Fluororesina | Tipo di collegamento | Filettatura <-> Tubo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento | R |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raccordo filettatura-tubo
D.E. tubo applicabile (mm) T1
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali