• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi push-in / connettori push-in / per tubazioni pulite ed ecologiche, gomito, materiale della sezione filettata polipropilene

Raccordi push-in / connettori push-in / per tubazioni pulite ed ecologiche, gomito, materiale della sezione filettata polipropilene

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un connettore rapido adatto ad ambienti puliti. -Il materiale della sezione filettata è polipropilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Gomito a 90°:Immagine relativa
Materiale: Polipropilene

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Cod. comp.NominaleABLPEApertura
H
Misura
fil. M
Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPCNL41823.324.31018.110R1/8 3.44
6182527.312.519.912R1/88.75
2112828.214R1/45.5
8182831.314.522.714R1/817.27
2113132.2R1/47.5
31232.833.717R3/88.5
102113638.717.526.417R1/425.912
3123739.4R3/813
123123943.22129.622R3/837.618

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPCNL4-1
PPCNL6-1
PPCNL6-2
PPCNL8-1
PPCNL8-2
PPCNL8-3
PPCNL10-2
PPCNL10-3
PPCNL12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

6.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1083(R3/8)

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

6.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10103(R3/8)

8.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura Polipropilene
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Montaggio a vite, direzione Gomito Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico