• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Connettori

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Connettori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido per uso sanitario/Connettori:Immagine relativa
Materiale: Polipropilene

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Cod. comp.NominaleABLApertura
H
Misura
fil. M
Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
PPCN41821.117.112R1/83.42.5
61822.818.814R1/89.13
21124.8R1/43.5
81827.923.917R1/822.14.5
21126.620.6R1/4
31227.521.2R3/86
1021132.626.619R1/430.57
31233.627.3R3/88
1231237.631.322R3/840.712

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
PPCN4-1
PPCN6-1
PPCN6-2
PPCN8-1
PPCN8-2
PPCN8-3
PPCN10-2
PPCN10-3
PPCN12-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

3.00 €

Disponibile 3 giorni 60~8041 (R1/8)

3.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

60~8061 (R1/8)

3.10 €

Disponibile 3 giorni 60~8062(R1/4)

3.50 €

Disponibile 3 giorni 60~8081 (R1/8)

3.50 €

Disponibile 3 giorni 60~8082(R1/4)

3.70 €

Disponibile 3 giorni 60~8083(R3/8)

4.00 €

Disponibile 3 giorni 60~80102(R1/4)

4.00 €

Disponibile 3 giorni 60~80103(R3/8)

4.80 €

Disponibile 3 giorni 60~80123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, direzione Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico
Materiale corpo Polipropilene Applicazione Per usi sanitari Materiale filettatura Polipropilene
Materiale guarnizione Gomme Etilene Propilene (EPDM) Montaggio a vite, direzione Connettori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico