Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
KPMCS6 | - | 1 |
Cod. comp. | Nominale | Misura fil. M | B | C1 | C2 | A | L | Apertura H | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||||||
KPMCC | 4 | M5 | M5x0.8 | 22.6 | 17.6 | 15 | 3 | 19.6 | 2 | 2 | 11 | ||
1 | R1/8 | 23.7 | 8 | 19.7 | 2.5 | 5.2 | 12 | ||||||
2 | R1/4 | 24.7 | 11 | 18.7 | 2.5 | 19 | |||||||
6 | M5 | M5x0.8 | 25.5 | 19.5 | 16 | 3 | 22.5 | 2 | 2 | 15 | |||
1 | R1/8 | 25.1 | 8 | 21.1 | 4 | 11 | 13 | ||||||
2 | R1/4 | 11 | 19 | 4 | 18 | ||||||||
3 | R3/8 | 26.1 | 12 | 19.7 | 4 | 27 | |||||||
8 | 1 | R1/8 | 29.9 | 20.2 | 17 | 8 | 25.9 | 5 | 17 | 20 | |||
2 | R1/4 | 28.6 | 11 | 22.6 | 6 | 23 | 20 | ||||||
3 | R3/8 | 25.9 | 12 | 19.6 | 26 | ||||||||
10 | 1 | R1/8 | 33.3 | 23.2 | 19.5 | 8 | 29.3 | 5 | 17 | 35 | |||
2 | R1/4 | 32.3 | 11 | 26.3 | 6 | 20 | 33 | ||||||
3 | R3/8 | 31.8 | 12 | 25.4 | 38 | ||||||||
4 | R1/2 | 32.8 | 15 | 24.6 | 56 | ||||||||
12 | 2 | R1/4 | 38.9 | 26.3 | 23 | 11 | 32.9 | 8 | 40 | 56 | |||
3 | R3/8 | 34.9 | 12 | 28.6 | 49 | ||||||||
4 | R1/2 | 36.9 | 15 | 28.7 | 64 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KPMCC4-1 |
KPMCC4-2 |
KPMCC4-M5 |
KPMCC6-1 |
KPMCC6-3 |
KPMCC6-M5 |
KPMCC8-1 |
KPMCC8-2 |
KPMCC8-3 |
KPMCC10-1 |
KPMCC10-2 |
KPMCC10-3 |
KPMCC10-4 |
KPMCC12-2 |
KPMCC12-3 |
KPMCC12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 2(R1/4) | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M5 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3(R3/8) | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | M5 | |
3.78 € 1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 1 (R1/8) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4(R1/2) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 2(R1/4) | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 3(R3/8) | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Tipo | Termoresistente | Super termoresistente |
Fluido applicabile | Aria, acqua | |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~100°C | 0~120°C |
Pressione d'esercizio max | 1.0MPa | |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone, nichelatura chimica | Applicazione | Termoresistenza | Materiale filettatura | Ottone (Nichelatura chimica) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Montaggio a vite, direzione | Dritto a esagono incassato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali