Giunti rotanti alti / Gomito a 90°

Giunti rotanti alti / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo rapido per parti oscillanti e tubazioni rotanti. -Un gomito.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti rotanti alti/Gomito a 90°:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Cod. comp.NominaleMisura fil. MAB1B2ELP1P2Apertura HRotazioni ammesse
(min-1)
Coppia rotat. (N • cm)Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~20
RHTCNL4M5M5333.713.219.735.71011.61215001.52.221  
1R1/8838.219.739.24.126
61R1/8844.516.522.846.712.516.61712001.51047
2R1/41147.522.847.710.553
81R1/8845.517.525.748.714.516.61712001.511.550  
2R1/41148.525.749.71356

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RHTCNL4-1
RHTCNL4-M5
RHTCNL6-1
RHTCNL6-2
RHTCNL8-1
RHTCNL8-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

58.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

58.80 €

31.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104M5

58.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061 (R1/8)

58.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

67.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

67.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti rotanti alti/Gomito a 90°:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Per parte a snodo, parte girevole Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Ottone (Nichelatura chimica)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Per parte a snodo, parte girevole Giunti rotanti alti - Gomito Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico