Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
Cod. comp. | Nominale | Misura fil. M | A | B | L | P | Apertura H | Rotazioni ammesse (min-1) | Coppia rotat. (N • cm) | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||||||||
RTCN | 4 | M5 | M5 | 3 | 32.6 | 29.6 | 10 | 12 | 500 | 0.6 | 1.9 | 13 | ||
1 | R1/8 | 8 | 34.1 | 30.1 | 3.6 | 14 | ||||||||
6 | M5 | M5 | 3 | 36.2 | 33.2 | 12.5 | 14 | 500 | 1.2 | - | 19 | |||
1 | R1/8 | 8 | 36.9 | 32.9 | 9 | 18 | ||||||||
2 | R1/4 | 11 | 38.9 | 32.8 | 23 | |||||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 45.3 | 41.3 | 14.5 | 17 | 400 | 1.5 | 20 | 34 | |||
2 | R1/4 | 11 | 44.3 | 38.3 | 32 | |||||||||
3 | R3/8 | 12 | 38 | 39 | ||||||||||
10 | 2 | R1/4 | 11 | 58.8 | 52.8 | 17.8 | 22 | 300 | 2.0 | 35 | 74 | |||
3 | R3/8 | 12 | 56.8 | 50.5 | 70 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RTCN4-1 |
RTCN4-M5 |
RTCN6-1 |
RTCN6-2 |
RTCN6-M5 |
RTCN8-1 |
RTCN8-2 |
RTCN8-3 |
RTCN10-2 |
RTCN10-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | ||
12.22 € 7.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | M5 | ||
12.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 1 (R1/8) | ||
12.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | ||
12.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | M5 | ||
16.51 € 10.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 (R1/8) | ||
16.51 € 10.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 2(R1/4) | ||
16.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 3(R3/8) | ||
25.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | ||
25.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 3(R3/8) |
Loading...
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Per parte a snodo, parte girevole | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Ottone, cromatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Per parte a snodo, parte girevole | Connettori giunti girevoli | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali