Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
Cod. comp. | Nominale | Misura fil. M | A | B | L | P | E | Apertura H | Rotazioni ammesse (min-1) | Coppia rotat. (N • cm) | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||||||||||
RTCNL | 4 | M5 | M5 | 3 | 20.5 | 22.5 | 10 | 19.7 | 12 | 500 | 0.6 | 1.5 | 13 | ||
1 | R1/8 | 8 | 22 | 23 | 2.9 | 15 | |||||||||
6 | M5 | M5 | 3 | 23.3 | 26.5 | 12.5 | 22.8 | 14 | 500 | 1.2 | - | 20 | |||
1 | R1/8 | 8 | 24 | 26.2 | 7.5 | 19 | |||||||||
2 | R1/4 | 11 | 26 | 24 | |||||||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 31.5 | 34.7 | 14.5 | 25.7 | 17 | 400 | 1.5 | 16.5 | 35 | |||
2 | R1/4 | 11 | 30.5 | 31.7 | 33 | ||||||||||
3 | R3/8 | 12 | 30.5 | 31.4 | 41 | ||||||||||
10 | 2 | R1/4 | 11 | 38.3 | 41 | 17.5 | 29.5 | 22 | 300 | 2.0 | 21 | 67 | |||
3 | R3/8 | 12 | 36.3 | 38.7 | 30 | 63 | |||||||||
Per coppia di rotazione si intende la coppia necessaria a ruotare il giunto in assenza di pressione dell'aria compressa. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RTCNL4-1 |
RTCNL4-M5 |
RTCNL6-1 |
RTCNL6-2 |
RTCNL6-M5 |
RTCNL8-1 |
RTCNL8-2 |
RTCNL8-3 |
RTCNL10-2 |
RTCNL10-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M5 | |
14.36 € 8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | M5 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
29.10 € 15.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 3(R3/8) |
Loading...
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Per parte a snodo, parte girevole | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Ottone, cromatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Per parte a snodo, parte girevole | Giunto rotante a gomito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali