Attacchi in miniatura / Nippli / Filettati

Attacchi in miniatura / Nippli / Filettati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MNPLN

Marca: MISUMI

Prezzo: 0.61

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MNPLN

Attacchi in miniatura/Nippli/filettati:Immagine relativa
Materiale: Ottone
Trattamento superficie: Nichelatura chimica
Accessori: Guarnizione: EN 1.4301 Equiv., NBR

Specifiche

Cod. comp.
MNPLN
Cod. comp.Area effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 49 pz.50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MNPLN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN
 MTEN, MBSGN, MUTEN)
Fluido applicabileAria
Pressione d'esercizio max1MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Gamma temp. d'esercizio0~50°C

Informazioni di base

Tipo di collegamento Raccordo filettatura <=> filettatura Profilo raccordo filettatura <=> filettatura Nippli Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica A vite M Misura nominale vite 5

Si trova sulla pagina di Attacchi in miniatura / Nippli / Filettati, il codice articolo è il seguente: MNPLN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MNPLN.

Prodotti complementari

Supporto tecnico