Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MUTEN
Cod. comp. |
MUTEN |
Cod. comp. | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 49 pz. | 50~100 | |||
MNPLN | 3.9 | 1.5 | ||
MPLGN | - | 1.5 | ||
MBSGN | 12 | 5.7 | ||
MELBN | - | 5.5 | ||
MTEN | - | 5.5 | ||
MUTEN | 1.5 | 6.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MUTEN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Pressione d'esercizio max | 1MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Gamma temp. d'esercizio | 0~50°C |
Tipo di collegamento | Raccordo multipunto filettatura <=> filettatura | Profilo raccordo di diramazione filettatura-filettatura | Raccordi a T universali | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | A vite | M | Misura nominale vite | 5 |
Si trova sulla pagina di Attacchi in miniatura / A T universali, il codice articolo è il seguente: MUTEN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MUTEN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali