Limitatori di portata / In linea

Limitatori di portata / In linea

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Regolatore di velocità che può essere utilizzato senza occupare spazio nelle tubazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Limitatori di portata/In linea:Immagine relativa
Materiale: Polibutilene tereftalato
Filettatura: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale-Colore
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Cod. comp.ColoreABMassa (g)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoDMinMax1 ~ 9 pz.10~30
SPJNSC4B (Nero)
W (Bianco)
48.852.31013.9
652571218.8
863681531

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPJNSC4-[B,​W]
SPJNSC6-[B,​W]
SPJNSC8-[B,​W]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D
(mm)
Selezione colore corpo
1 6 giorni 4Bianco [W] / Nero [B]
1 6 giorni 6Bianco [W] / Nero [B]
1 6 giorni 8Bianco [W] / Nero [B]

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Limitatori di portata/In linea:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo In linea Tipo giunto Raccordo ad attacco rapido sui due lati
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Ottone Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::0.7

Prodotti complementari

Supporto tecnico