Limitatori di portata / Gomito a 90° / Standard

Limitatori di portata / Gomito a 90° / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Regolatore di velocità in grado di regolare la portata dell'aria compressa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Limitatori di portata/Gomito a 90°/standard:Immagine relativa
Materiale Polibutilene tereftalato
Filettatura: Ottone (Nichelatura)
(Per SPJNLS, EN 1.4301 Equiv.)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale-Colore
SPSNL4-M5  
Cod. comp.NominaleColore (*)ABC2ESedi chiave HMisura fil. MMassa (g)SPSNL SPSNNSPJNLS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~30
SPSNL
SPJNLS
(Misurazione uscita)
SPSNN
(Misurazione ingresso)
4M5B (Nero)
W (Bianco)
19.1(20.8)10(12.4)29.45(30.2)9(10)8M5x0.89    
120.9(23.1)14.65(16.2)40.05(38.4)9(10)10(13)R1/821    
6M520.95(22.3)11.2(12.2)29.45(30.2)11.2(12.5)8M5x0.810    
121.95(24.1)14.65(15.7)40.05(38.4)11.2(12.5)10(13)R1/822    
223.95(25.8)18.2(20.0)48(45.7)11.2(12.5)14(16)R1/438(40)    
8125.1(25.3)15.65(15.4)40.05(38.4)13.6(14.5)10(13)R1/823    
227.6(27.2)19.3(19.0)48(45.7)13.6(14.5)14(16)R1/441    
328.6(29.5)21.4(21.3)54.2(52.4)13.6(14.5)19R3/871(65)    
10229.6(29.9)20.8(19.0)48(45.7)16.3(17.5)14(16)R1/446(44)    
330(31.7)23(21.8)54.2(52.4)16.3(17.5)19 R3/874(68)    
432.9(33.9)26.5(25.2)59.8(58.8)16.3(17.5)24R1/2106(112)    
12335.9(32.0)24.7(21.7)54.2(52.4)19.7(20.0)19R3/877(69)    
438.9(35.2)28.2(25.7)59.8(58.8)19.7(20.0)24R1/2109(113)    
 Le dimensioni tra ( ) si riferiscono a SPJNLS.
 La figura e il disegno illustrano SPSNL e SPSNN.
Per SPJNLS, vedere i dati CAD.
 Per SPSNN (Misurazione ingresso), l'anello è rosso.
* Colore applicabile solo a SPJNLS.
■Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio0 ~ 60°C
Gamma press. d'esercizio0.05~0.7MPa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPJNLS4-1
SPJNLS4-M5
SPJNLS6-1
SPJNLS6-2
SPJNLS6-M5
SPJNLS8-1
SPJNLS8-2
SPJNLS8-3
SPJNLS10-2
SPJNLS10-3
SPJNLS10-4
SPJNLS12-3
SPJNLS12-4
SPSNL4-1
SPSNL4-M5
SPSNL6-1
SPSNL6-2
SPSNL6-M5
SPSNL8-1
SPSNL8-2
SPSNL8-3
SPSNL10-2
SPSNL10-3
SPSNL10-4
SPSNL12-3
SPSNL12-4
SPSNN4-1
SPSNN4-M5
SPSNN6-1
SPSNN6-2
SPSNN6-M5
SPSNN8-1
SPSNN8-2
SPSNN8-3
SPSNN10-2
SPSNN10-3
SPSNN10-4
SPSNN12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo controllo Materiale filettatura D.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M

44.71 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.41 (R1/8)

38.54 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.4M5

44.71 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.61 (R1/8)

49.87 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.62(R1/4)

41.94 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.6M5

44.71 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.81 (R1/8)

54.39 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.82(R1/4)

57.93 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.83(R3/8)

57.93 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.102(R1/4)

58.05 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.103(R3/8)

61.21 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.104(R1/2)

64.61 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.123(R3/8)

78.34 €

1 Disponibile 6 giorni Misurazione uscitaEN 1.4301 Equiv.124(R1/2)

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone41 (R1/8)

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone4M5

8.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misurazione uscitaOttone61 (R1/8)

10.07 €

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misurazione uscitaOttone62(R1/4)

9.06 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone6M5

10.20 €

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misurazione uscitaOttone81 (R1/8)

10.20 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone82(R1/4)

10.96 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone83(R3/8)

12.59 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone102(R1/4)

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone103(R3/8)

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone104(R1/2)

15.75 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone123(R3/8)

17.13 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione uscitaOttone124(R1/2)

9.58 €

2.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misurazione ingressoOttone41 (R1/8)

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone4M5

8.95 €

2.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misurazione ingressoOttone61 (R1/8)

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone62(R1/4)

9.06 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone6M5

10.20 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone81 (R1/8)

10.20 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone82(R1/4)

10.96 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone83(R3/8)

12.59 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone102(R1/4)

13.60 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone103(R3/8)

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone104(R1/2)

15.75 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione ingressoOttone123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Limitatori di portata/Gomito a 90°/standard:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Limitatori di portata/Gomito a 90°/standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Con manopola Con cava dritta Con controdado Controdadi Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::0.7

Prodotti complementari

Supporto tecnico