Limitatori di portata/Gomito a 90°/Attacco angolato

Limitatori di portata/Gomito a 90°/Attacco angolato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Limitatori di portata/Gomito a 90°/Attacco angolato
  • Limitatori di portata/Gomito a 90°/Attacco angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Limitatori di portata/Gomito a 90°/Attacco angolato:Immagine relativa
Materiale: Polibutilene tereftalato
Filettatura: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale-Colore
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Cod. comp.NominaleColoreABC1C2ESedi chiave HTMisura fil. MMassa (g)Tipo controlloPrezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
MNSPJS3.2M5W (Bianco)2812.427.230.27.8811.2M5x0.813.2Misurazione uscita
4M3B (Nero)
W (Bianco)
28.311.425.127.67.979.3M3x0.57.7
M52912.427.230.28.8811.2M5x0.814
6M530.612.427.230.210.8811.2M5x0.815

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MNSPJS3.2-M5-W
MNSPJS4-M3-B
MNSPJS4-M3-W
MNSPJS4-M5-B
MNSPJS4-M5-W
MNSPJS6-M5-B
MNSPJS6-M5-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(℃)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
D.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M Colore corpo

13.30 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità0~600.05~0.73.2M5W (Bianco)

13.30 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità0~600.05~0.74M3B (Nero)

13.30 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità0~600.05~0.74M3W (Bianco)

8.10 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità0~600.05~0.74M5B (Nero)

8.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Piena conformità0~600.05~0.74M5W (Bianco)

8.40 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità0~600.05~0.76M5B (Nero)

8.40 €

Disponibile 3 giorni Piena conformità0~600.05~0.76M5W (Bianco)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Limitatori di portata/Gomito a 90°/Attacco angolato:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo Misurazione uscita Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido
Ambiente, applicazioni Standard Materiale filettatura Ottone Tipo manopola Con cava dritta
Con controdado Controdadi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico