Regolatori di portata / Altezza ridotta

Regolatori di portata / Altezza ridotta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Regolatore di velocità a bassa altezza per la regolazione dell'aria compressa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Regolatori di portata/Altezza ridotta:Immagine relativa
Materiale: Corpo: EN 1.4305 Equiv.
Filettatura: Ottone (Nichelatura)
* Solo per M3 Corpo, Filettatura: EN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
SPCNLH4
NBDY8
-
M5
Cod. comp.NominaleABCESedi chiave HLMisura fil. MMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
SPCNLH4M322.016.4811.5813.5M3x0.517.8  
M521.512.5M5x0.817.9  
123.51013.5R1/821.7  
6M522.516.51012.6M5x0.821.2  
126.016.0R1/824.2  
■Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio
-5 ~ 60°C
Gamma press. d'esercizio0.05~0.7MPa
*La pressione d'esercizio è stabilita a temperatura ambiente (20°C).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SPCNLH4-1
SPCNLH4-M3
SPCNLH4-M5
SPCNLH6-1
SPCNLH6-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M

34.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1041 (R1/8)

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni 104M3

33.51 €

1 Disponibile 5 giorni 104M5

33.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

33.51 €

1 Disponibile 5 giorni 106M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo Misurazione uscita Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Ottone Con manopola Standard
Con controdado Controdadi Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::0.7

Prodotti complementari

Supporto tecnico