Valvole a farfalla / Gomito a 90°

Valvole a farfalla / Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Valvola in grado di regolare l'aria destra e sinistra senza restrizioni di flusso libero e controllato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a farfalla/Gomito a 90°:Immagine relativa
Valvole a farfalla/Gomito a 90°:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
SEJC4-M5
Cod. comp.NominaleRABL1L2P1P2CELato opposto HXYMassa (g)Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
TipoDMaxMinMaxMin1 ~ 9 pz.10~30
SEJC4M5M5x0.82.929.72726.824.16.789.81115.487.89.87.9  
1R1/8841.335.237.331.210.714.417.71018  
6M5M5x0.82.929.72726.824.17.5810.59.811.617.589.811.88.6  
1R1/8841.335.237.331.210.714.418.31019  
2R1/411.148.741.942.735.911.918.420.21437  
81R1/8841.335.237.331.211.914.414.418.126.91013.8-22  
2R1/411.148.741.942.735.913.218.428.41440  
102R1/411.148.741.942.735.914.817.618.420.230.91416.8-44  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SEJC4-1
SEJC4-M5
SEJC6-1
SEJC6-2
SEJC6-M5
SEJC8-1
SEJC8-2
SEJC10-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D
(mm)
Filettatura nominale M

8.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1041 (R1/8)

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 104M5

9.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 (R1/8)

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1062(R1/4)

7.31 €

1 Disponibile 5 giorni 106M5

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1081 (R1/8)

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1082(R1/4)

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10102(R1/4)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole a farfalla/Gomito a 90°:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Valvole a farfalla Profilo corpo principale Gomiti Tipo controllo Misurazione ingresso, misurazione uscita
Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Materiale filettatura Ottone Con manopola Standard Con controdado Controdadi
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Fluido applicabile Air

Prodotti complementari

Supporto tecnico