Valvole di scarico rapido / Standard / Apertura in atmosfera / Con farfalla di scarico

Valvole di scarico rapido / Standard / Apertura in atmosfera / Con farfalla di scarico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola di scarico può supportare l'azionamento del cilindro ad alta velocità, in quanto l'aria può essere scaricata rapidamente. -La velocità di azionamento del cilindro può essere regolata per il tipo con valvola di scarico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di scarico rapido/Standard/apertura in atmosfera/con farfalla di scarico:Immagine relativa
Materiale: Corpo: Alluminio
Spillo: Ottone (nichelatura chimica)
Elemento: Formale di polivinile

Specifiche

Cod. comp.
RGUN4

Cod. comp.-R(PT)-Nominale
EQXCE4-1-1
■ Valvole di scarico rapido - Standard
Cod. comp.R (PT)NominaleABL1L2PCE1E2E3Lato opposto
H
Area sezione effettiva (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo (mm
D
MaxMinIN>OUTOUT>EX1 ~ 9 pz.10~20
EQXCE41 (R1/8)1825.521.5141510.966.761.854.323.8154823  
61 (R1/8)1825.521.5141511.76762.154.624.1156823  
22925161877.471.663.128.11891535  
2 (R1/4)1113137  
81 (R1/8)182925161818.282.776.968.433.418121539  
2 (R1/4)1113141  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EQXCE4-1-1
EQXCE6-1-1
EQXCE6-1-2
EQXCE6-2-1
EQXCE8-1-1
EQXCE8-2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSArea sezione effettiva IN→OUT
(mm2)
Area sezione effettiva out→EX
(mm2)
Misura della filettatura tubazione Nominale D.E. tubo D
(Ø)

31.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10481(R1/8)14

30.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10681(R1/8)16

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 109151(R1/8)26

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 109152(R1/4)16

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1012151(R1/8)18

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1012152(R1/4)18

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole di scarico rapido/Standard/apertura in atmosfera/con farfalla di scarico:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Valvole di scarico rapido Materiale corpo principale Alluminio Lato di ingresso, tipo di porta Attacchi a innesto rapido
Lato scarico, tipo di porta Filettature Lato di scarico, tipo di porta Con aria aperta (Con farfalla di scarico) Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7

Prodotti complementari

Supporto tecnico