Valvole di commutazione con attacco a innesto rapido

Valvole di commutazione con attacco a innesto rapido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Valvola in grado di commutare i percorsi del flusso d'aria a 90 gradi. -Eccellente operatività e facile commutazione dei percorsi di flusso.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di commutazione con attacco a innesto rapido:Immagine relativa
Materiale Corpo in resina: Fibra di vetro rivestita in PBT Sfera,
anello guida: Ottone (Nichelatura chimica)
O-ring: Gomma nitrilica

Specifiche

Cod. comp.
JCPP6
Cod. comp.D.E. tubo (mm) D2B1B2B3B4B5TF1F2P1P2GArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.E. tubo (mm) D11 ~ 9 pz.10~30
BVHBV6626.9 28.8 27 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 9 50   
8626.9 28.8 26.9 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 11 53   
828.5 28.7 17 50   
101036.1 36.5 34.8 28 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24 122  
121036.1 36.5 3528 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24.5 125   
1236.6 36.7 34.5 117  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BVHBV6-6
BVHBV8-6
BVHBV8-8
BVHBV10-10
BVHBV12-10
BVHBV12-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno tubo D (o D1) Area sezione effettiva
(mm2)
Diam. tubo di collegamento 2 D2
(mm)

19.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10696

19.64 €

1 Disponibile 5 giorni 108116

19.64 €

10.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108178

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10102410

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101024.510

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101234.512

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole di commutazione con attacco a innesto rapido:Immagine relativa
Valvole di commutazione con attacco a innesto rapido:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con attacco a innesto rapido Numero di porte 3 Numero di posizioni Commutazione direzione a 2 posizioni
Funzionamento a commutazione Maniglie Tipo di attacco tubo Tubazioni ad attacco rapido Mantenimento stato di funzionamento Fissaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico