Regolatori / In linea con comparatore

Regolatori / In linea con comparatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Regolatori/In linea con comparatore:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
RGUNP4
Cod. comp.D1D2BL1L2L3L4P1P2P3C1C2E1E2F1F2F3F4F5F6F7F8T1T2X1X2Y1Y2Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.MaxMin1 ~ 9 pz.10~30
RGUNP44461.65943.31318.8111.511.515111121.630.615304.21710.120.210.2924.5159.89.87.87.823  
6-4611.62211.89.89.8  
6611.63111.89.8  
8-6865.763.149.81522.5-15.515.51918.11728.63319.939.74.121.311.623.29.11328.419----36  
8818.132.9  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RGUNP4
RGUNP6
RGUNP6-4
RGUNP8
RGUNP8-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. raccordo sul lato mandata (D1)
(mm)
Diam. raccordo sul lato controllo (D2)
(mm)

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 44

42.57 €

1 Disponibile 5 giorni 66

38.13 €

1 Disponibile 5 giorni 64

43.83 €

1 Disponibile 5 giorni 88

43.06 €

1 Disponibile 5 giorni 86

Loading...

  1. 1
■Precauzioni per l'uso
Non utilizzare il regolatore in modo tale che la pressione superi il livello preimpostato a causa delle ampie fluttuazioni di pressione sul lato secondario.
Questo prodotto non è stato progettato come valvola di sfiato e l'utilizzo come tale potrebbe causare danni o malfunzionamenti alle apparecchiature.
Se utilizzato in questo modo, installare ulteriori meccanismi di sicurezza.
■Precauzioni per l'uso
1. Impostare la pressione ruotando la manopola di regolazione verso l'alto (in senso orario). La pressione non può essere impostata con precisione se la manopola di regolazione viene ruotata verso il basso (in senso antiorario).
2. Non ruotare la manopola di regolazione in senso antiorario da una posizione completamente aperta o troppo in senso orario da una posizione completamente aperta. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la manopola di regolazione o il regolatore/valvola stesso. Può inoltre aumentare la coppia sulla vite di regolazione e sulla manopola di regolazione.
3. La manopola di regolazione si rilascia quando viene tirata verso l'alto e si blocca quando viene spinta verso il basso. Bloccare sempre la manopola dopo aver regolato la pressione. Se la manopola di regolazione non viene bloccata, la manopola potrebbe ruotare, provocando una variazione della pressione.
4. Quando si preme verso il basso la manopola di regolazione, a volte può arrestarsi in parte tra le posizioni bloccata e sbloccata, a seconda della distanza di rotazione. In questo caso, la manopola non è completamente bloccata. Assicurarsi che la manopola di regolazione sia spinta completamente verso il basso in posizione di blocco.
5. Provare a forzare la manopola di regolazione per ruotarla mentre si trova in posizione bloccata può danneggiare il meccanismo di bloccaggio.
6. Per i modelli con un indicatore, l'indicatore può essere orientato in qualsiasi direzione. L'applicazione di una forza eccessiva sul tappo dell'indicatore può danneggiare l'indicatore e causare problemi con le letture dell'indicatore. Tenere l'indicatore vicino alla base durante la rotazione.
7. Il manometro ha una precisione di ±5% (FS). Se è necessaria una maggiore precisione, controllare la pressione con un manometro separato e regolare di conseguenza.
8. Quando l'aria viene rilasciata dal lato secondario, il flusso d'aria può causare risonanza. Evitare di rilasciare aria sul lato secondario per periodi di tempo prolungati, poiché ciò comporta il rischio di danni interni o altri problemi.
■Metodo di regolazione della pressione
1. Regolazione della pressione
Rilasciare il blocco tirando la manopola di regolazione verso l'alto prima di regolare la pressione. Non applicare una forza eccessiva sulla manopola di regolazione durante questo periodo di tempo, poiché ciò potrebbe causare danni.
Regulators/In-Line with Gauge:Related Image
2. Aumento della pressione
Ruotare la manopola di regolazione in senso orario dalla posizione di apertura completa per aumentare la pressione. Una volta raggiunta la pressione desiderata, assicurarsi di spingere la manopola di regolazione verso il basso per bloccarla in posizione in modo che l'impostazione della pressione non cambi.
3. Riduzione della pressione
Se la manopola del regolatore viene ruotata troppo (se la pressione è troppo alta), ruotandola in senso antiorario si attiva il meccanismo di sfiato e si riduce la pressione. In seguito, regolare come descritto in "2. Aumento della pressione". Una volta raggiunta la pressione desiderata, assicurarsi di spingere la manopola di regolazione verso il basso per bloccarla in posizione in modo che l'impostazione della pressione non cambi.
Regulators/In-Line with Gauge:Related Image
Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. esercizio0 ~ 60°C
Gamma press. d'esercizio0~1MPa
Gamma di pressioni regolate0.1~0.8MPa
(Gamma di pressioni indicata)0~0.8MPa
Precisione manometro±5% (Scala intera *)
*Indicate differenze di posizione quando la pressione visualizzata passa improvvisamente da 0 al valore massimo di 0.8MPa.

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo giunto Raccordo ad attacco rapido sui due lati Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Prodotti complementari

Supporto tecnico