Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Standard | Alta portata | |
QBSFC | QBSFCH | Ottone |
QBSFS | QBSFSH | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. |
QBPFC3 |
Cod. comp. | Rc (PT) | L | D | P | B | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | QBSFC | QBSFS | QBSFCH | QBSFSH | |||||
QBSFC QBSFS QBSFCH QBSFSH | 1 | 1 / 8 | 48 | 24 | 18 (15.5) | 14 | ||||
2 | 1 / 4 | 58 (55) | 28 | 22 (19) | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 65 (62) | 35 | 25 (23.5) | 21 | |||||
4 | 1 / 2 | 71.7 | 45 | 35 (32) | 29 | |||||
6 | 3 / 4 | 88 | 55 | 41 (39) | 35 |
Codice componente |
---|
QBSFC1 |
QBSFC2 |
QBSFC3 |
QBSFC4 |
QBSFC6 |
QBSFCH1 |
QBSFCH2 |
QBSFCH3 |
QBSFCH4 |
QBSFCH6 |
QBSFS1 |
QBSFS2 |
QBSFS3 |
QBSFS4 |
QBSFS6 |
QBSFSH1 |
QBSFSH2 |
QBSFSH3 |
QBSFSH4 |
QBSFSH6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Materiale | Materiale guarnizione | Diam. filettatura | Tipo di portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/8 | Standard | |
18.18 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/4 | Standard | |
31.57 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/8 | Standard | |
59.63 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/2 | Standard | |
96.10 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/4 | Standard | |
16.80 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/8 | Alta portata | |
19.13 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/4 | Alta portata | |
31.36 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/8 | Alta portata | |
61.65 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/2 | Alta portata | |
90.36 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/4 | Alta portata | |
35.08 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/8 | Standard | |
37.74 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/4 | Standard | |
47.41 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/8 | Standard | |
102.26 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/2 | Standard | |
127.99 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/4 | Standard | |
34.33 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/8 | Alta portata | |
37.84 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/4 | Alta portata | |
48.90 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/8 | Alta portata | |
94.61 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/2 | Alta portata | |
111.62 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/4 | Alta portata |
Loading...
Materiale corpo | Ottone | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio al carbonio speciale |
Fluido applicabile | Acqua, olio, aria | Acqua, olio, aria | Olio |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Gomma fluorurata | Gomma nitrilica |
Gamma temp. d'esercizio* | -20~80°C | -15~180°C | -20~80°C |
Pressione d'esercizio max | 4.9MPa 2.9MPa per N. 6 o 8 | 7.4MPa 4.4MPa per N. 6 o 8 | 20.6MPa (Tipo 210) 34.3MPa (Tipo 350) |
Resistenza alla pressione | 7.4MPa 4.4MPa per N. 6 o 8 | 9.8MPa 6.4MPa per N. 6 o 8 | 30.9MPa (Tipo 210) 51.5MPa (Tipo 350) |
Tipo | Spine | Attacchi a presa | Combin. misure differenti |
Standard | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | Non possibile |
Valvola ad alta portata | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | |
Valvola alta pressione 210 | QBPHT | QBSHT | |
Valvola alta pressione 350 | QBPHTP | QBSHTP |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
MISUMI
Prezzo standard 3.61 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 9.99 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 3.61 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NAGAHORI INDUSTRY
Prezzo standard 6.97 €
Giorni spedizione: 5 giorni
MISUMI
Prezzo standard 5.10 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 5.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.59 €
Giorni spedizione: 1 giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIHON PISCO
Prezzo standard 6.40 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIHON PISCO
Prezzo standard 2.22 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 12.32 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.