Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Standard | Alta portata | |
QBPFC | QBPFCH | Ottone |
QBPFS | QBPFSH | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. |
QBPFC3 |
Cod. comp. | Rc (PT) | L | L1 | B | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | QBPFC | QBPFS | QBPFCH | QBPFSH | ||||
QBPFC QBPFS QBPFCH QBPFSH | 1 | 1 / 8 | 29 | 19 | 14 | ||||
2 | 1 / 4 | 35.5 (33) | 22 | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 39.9 (37) | 25.2 | 21 | |||||
4 | 1 / 2 | 44 | 28 | 29 | |||||
6 | 3 / 4 | 52 | 36.5 | 35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
QBPFC1 |
QBPFC2 |
QBPFC3 |
QBPFC4 |
QBPFC6 |
QBPFCH1 |
QBPFCH2 |
QBPFCH3 |
QBPFCH4 |
QBPFCH6 |
QBPFS1 |
QBPFS2 |
QBPFS3 |
QBPFS4 |
QBPFS6 |
QBPFSH1 |
QBPFSH2 |
QBPFSH3 |
QBPFSH4 |
QBPFSH6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale guarnizione | Diam. filettatura | Tipo di portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/8 | Standard | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/4 | Standard | |
12.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/8 | Standard | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/2 | Standard | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/4 | Standard | |
6.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/8 | Alta portata | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/4 | Alta portata | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/8 | Alta portata | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)1/2 | Alta portata | |
39.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | Rc(PT)3/4 | Alta portata | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/8 | Standard | |
17.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/4 | Standard | |
22.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/8 | Standard | |
45.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/2 | Standard | |
67.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/4 | Standard | |
16.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/8 | Alta portata | |
18.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/4 | Alta portata | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/8 | Alta portata | |
45.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)1/2 | Alta portata | |
64.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | Rc(PT)3/4 | Alta portata |
Loading...
Materiale corpo | Ottone | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio al carbonio speciale |
Fluido applicabile | Acqua, olio, aria | Acqua, olio, aria | Olio |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Gomma fluorurata | Gomma nitrilica |
Gamma temp. d'esercizio* | -20~80°C | -15~180°C | -20~80°C |
Pressione d'esercizio max | 4.9MPa 2.9MPa per N. 6 o 8 | 7.4MPa 4.4MPa per N. 6 o 8 | 20.6MPa (Tipo 210) 34.3MPa (Tipo 350) |
Resistenza alla pressione | 7.4MPa 4.4MPa per N. 6 o 8 | 9.8MPa 6.4MPa per N. 6 o 8 | 30.9MPa (Tipo 210) 51.5MPa (Tipo 350) |
Tipo | Spine | Attacchi a presa | Combin. misure differenti |
Standard | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | Non possibile |
Valvola ad alta portata | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | |
Valvola alta pressione 210 | QBPHT | QBSHT | |
Valvola alta pressione 350 | QBPHTP | QBSHTP |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale guarnizione
Diam. filettatura
Tipo di portata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali