Attacchi a innesto rapido / A presa / Filettati / Senza valvola

Attacchi a innesto rapido / A presa / Filettati / Senza valvola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attacchi a innesto rapido / A presa / Filettati / Senza valvola
  • Attacchi a innesto rapido / A presa / Filettati / Senza valvola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Un giunto per fluidi, senza valvola, con filettatura maschio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A presa/filettati/senza valvola:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
QNPFC3
Cod. comp.R
(PT)
DdLL1APrezzo unitario
TipoN.QNSMCQNSMS
QNSMC
QNSMS
11 / 8184.530914  
21 / 4247421319  
33 / 82810461323  
41 / 23513561729  
63 / 4451865.11938  
81572476.32250  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
QNSMC1
QNSMC2
QNSMC3
QNSMC4
QNSMC6
QNSMC8
QNSMS1
QNSMS2
QNSMS3
QNSMS4
QNSMS6
QNSMS8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
Diam. filettatura D.E. tubo applicabile
(Ø)

11.83 €

4.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9R(PT)1/81

12.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9R(PT)1/42

17.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9R(PT)3/83

28.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.9R(PT)1/24

50.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~2.9R(PT)3/46

65.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~2.9R(PT)18

25.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4R(PT)1/8-

28.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4R(PT)1/4-

36.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4R(PT)3/8-

53.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.4R(PT)1/2-

88.40 €

35.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.4R(PT)3/4-

103.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.4R(PT)1-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido/A presa/filettati/senza valvola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacchi
Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico