Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
QNPFC3 |
Cod. comp. | R (PT) | D | d | L | L1 | L2 | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | QNPMC | QNPMS | ||||||
QNPMC QNPMS | 1 | 1 / 8 | 12 | 4.5 | 32 | 10 | 15.5 | ||
2 | 1 / 4 | 14 | 6.5 | 38 | 13 | 18 | |||
3 | 3 / 8 | 19 | 10 | 43 | 13 | 21.5 | |||
4 | 1 / 2 | 23 | 13 | 52 | 17 | 24 | |||
6 | 3 / 4 | 32 | 17 | 59 | 19 | 28 | |||
8 | 1 | 41 | 25 | 73 | 22 | 36.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
QNPMC1 |
QNPMC2 |
QNPMC3 |
QNPMC4 |
QNPMC6 |
QNPMC8 |
QNPMS1 |
QNPMS2 |
QNPMS3 |
QNPMS4 |
QNPMS6 |
QNPMS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di esercizio max (MPa) | Diam. filettatura | D.E. tubo applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/8 | - | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/4 | - | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | null~4.9 | R(PT)3/8 | - | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | null~4.9 | R(PT)1/2 | - | |
20.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | null~2.9 | R(PT)3/4 | - | |
31.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | null~2.9 | R(PT)1 | - | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/8 | 1 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/4 | 2 | |
12.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | null~7.4 | R(PT)3/8 | 3 | |
19.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | null~7.4 | R(PT)1/2 | 4 | |
34.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | null~4.4 | R(PT)3/4 | 6 | |
45.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | null~4.4 | R(PT)1 | 8 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale guarnizione
Diam. filettatura
D.E. tubo applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali