Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
QNPFC3 |
Cod. comp. | B | D | d | A | L | L1 | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | QNSHC | QNSHS | ||||||
QNSHC QNSHS | 6 | 6.5 | 18 | 3 | 16 | 40 | 20 | ||
9 | 11 | 28 | 7 | 25 | 60 | 30 | |||
12 | 15 | 35 | 10 | 32 | 69 | 35 | |||
19 | 21 | 45 | 15 | 40 | 84.1 | 43 | |||
25 | 27 | 57 | 19 | 52 | 95.3 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
QNSHC6 |
QNSHC9 |
QNSHC12 |
QNSHC19 |
QNSHC25 |
QNSHS6 |
QNSHS9 |
QNSHS12 |
QNSHS19 |
QNSHS25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di esercizio max (MPa) | D.I. d (mm) | D.I. nominale flessibili applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | ~2.9 | 3 | 6 | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | ~4.9 | 7 | 9 | |
28.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | ~4.9 | 10 | 12 | |
50.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | ~4.9 | 15 | 19 | |
65.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | Gomma nitrilica | -20~80 | ~4.9 | 19 | 25 | |
25.19 € 9.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | ~4.4 | 3 | 6 | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | ~7.4 | 7 | 9 | |
53.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | ~7.4 | 10 | 12 | |
88.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | ~7.4 | 15 | 19 | |
103.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~180 | ~7.4 | 19 | 25 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per collegamento flessibili | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale guarnizione
D.I. d(mm)
D.I. nominale flessibili applicabili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali