• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/A spina/Con portagomma/Senza valvola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A spina/con portagomma/senza valvola:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
QNPFC3
Cod. comp.BDdLL1L2Prezzo unitario
TipoN.QNPHCQNPHS
QNPHC
QNPHS
66.5113412015.5  
911187603021.5  
12152210663524  
19212815794328  
25274019985036.5  
Selezionare il numero del tipo in modo che sia identico a quello del D.I. del flessibile.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
QNPHC6
QNPHC9
QNPHC12
QNPHC19
QNPHS6
QNPHS9
QNPHS12
QNPHS19
QNPHS25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di esercizio max
(MPa)
D.I. d
(mm)
D.I. nominale flessibili applicabili

3.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~2.936

5.80 €

Disponibile 3 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.979

10.80 €

Disponibile 3 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.91012

16.90 €

Disponibile 3 giorni 10[Ottone] OttoneGomma nitrilica-20~80~4.91519

7.50 €

Disponibile 3 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~4.436

9.90 €

Disponibile 3 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.479

16.30 €

Disponibile 3 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.41012

28.50 €

Disponibile 3 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.41519

37.20 €

Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.Gomma fluorata-15~180~7.41925

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido/A spina/con portagomma/senza valvola:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per collegamento flessibili Maschio/Femmina Spine
Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico